Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
Ha-VIS eCon 3080GB-A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
Temperatura de trabajo: -0 ... +55 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 8
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 9,216 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 4k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1,5 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌2 A Na vstupu
  • Spotřeba energie <3,12 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Stupeň znečištění 2
  • Kategorie přepětí II
  • Provozní teplota ‌0 ... +55 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8 x
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 7(c)-I: elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice jiné než v dielektrických keramických částech kondenzátorů, např. piezoelektronické přístroje, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55032 emission standard
    EN 55035 EMC Interference immunity
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • Schválení
    CE
    on request
  • FCC Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 545 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00