Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
Cabluri de sistem
1346
N.º de referencia: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 24035061320.
N.º de referencia: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1.522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Intrări
  • Paketpuffergröße 0.44 Megabit
  • Non blocking Da
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Da
  • Flow Control Oprit
  • Meldekontakt Nu
  • PoE Funktionalität Yes
  • PoE mit integriertem DC-DC-Konverter Yes
  • Lieferumfang
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Anschlussdaten
  • Nennspannung 24 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <5,820 mA @ 24 V DC
    <2,900 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom <1.6 A @ 24 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A At input
  • Leistungsaufnahme <139.7 W @ 24 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 800,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Übertragungsstandard 100BASE-FX
  • Faserart Multimode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 1.310 nm
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 2 km
  • Ausgangsleistung -19 ... -14 dBm
  • Eingangsleistung -32
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE 24 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 60 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 851 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140804531
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612