Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 20 91 105 1211
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Reader
RF-R310
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 91 105 1211
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Reader
  • Specification RF-R310
Version
  • Processor 1 GHz ARM
  • Memory
    1 GB RAM
    4 GB eMMC
    Up to 32 GB Flash (via Micro SD Card)
  • Operating system Linux (Kernel 3.x.x)
  • Fixing DIN rail mounting kit
  • Diagnostic display 3 LEDs to visualise the device and antenna status
Termination data
  • Supply voltage 24 V DC
  • Interfaces
    Ethernet (TCP/IP) 10/100 Mbit/s
    Full Spec. 802.3 via IP67 M12 connector
    Up to 8 digital GPIOs
  • Protocol
    EPC Class 1 Gen2 (ISO 18000-6c)
    OPC UA for AutoID Companion
  • Termination method
    2 x RP-TNC connector (50 Ohm)
    reader internally multiplexed
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity 5 ... 95 % Non-condensing
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Frequency 865 ... 928 MHz
  • Transmitting power ‌0.5 W
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Length 132 mm
  • Width 104 mm
  • Height 35 mm
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 301489
    EN 302208
    EN 45545-2
    EN 50121-3-2
    EN 50155
    EN 50364
    EN 60068-2-30
    IEC 61373 Category 1 Class B
    FCC 47 FCR Part 15
    RSS-210
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 698 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84719000
  • GTIN 5713140826236
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Software
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar