Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 92 641 0753
Ha-VIS RFID FT 89 on metal (NT)-VPE 500
Ha-VIS RFID FT 89 on metal (NT)-VPE 500

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transponder
FT 89, On metal
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 92 641 0753
Ha-VIS RFID FT 89 on metal (NT)-VPE 500
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Identification FT series
  • Element Transponder
  • Specification
    FT 89
    On metal
Version
  • Fixing Glue
  • Pack contents 500 pieces
Technical characteristics
  • Operating temperature -32 ... +90 °C
  • Storage temperature -32 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP64
    IP67
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Frequency 860 ... 930 MHz
  • EPC memory 496 Bit
  • User memory 128 Bit
  • Chip Impinj Monza 4E
Material properties
  • Colour White
  • Length 110 mm
  • Width 50 mm
  • Height 2.3 mm
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
  • Net weight 3,429 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85235990
  • GTIN 5713140136007
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)