Por favor no utilice más este producto para nuevos diseños.
Puede utilizar las alternativas o sucesores que se muestran debajo.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
- Series Ha-VIS RFID
- Element RFID Control System
- Specification ETB 92v1
-
Fixing
ScrewsRivetGlue
- Operating temperature -40 ... +85 °C
- Storage temperature -40 ... +85 °C
- Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
- Frequency 902 ... 928 MHz
- EPC memory 224 Bit
- User memory 3,072 Bit
- Chip EM4325
- Colour Black
- Length 100 mm
- Width 60 mm
- Height 18 mm
- RoHS compliant with exemption
- RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
- ELV status compliant with exemption
- China RoHS 50
- REACH Annex XVII substances No
- REACH ANNEX XIV substances No
- REACH SVHC substances Yes
- REACH SVHC substances Lead
- Packaging size 1
- Net weight 453 g
- Country of origin Germany
- European customs tariff number 85235990
- eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
- Ficha técnica
- Hoja tipo
- Datos CAD en 3D