Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0503
Ha-VIS RF-ANT-WR24-t-EU
Ha-VIS RF-ANT-WR24-t-EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
for high temperature applications
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0503
Ha-VIS RF-ANT-WR24-t-EU
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification for high temperature applications
  • Features
    Designed for harshest environments
    Circular UHF antenna with wide range
    High temperature antenna (+150 °C)
Version
  • Fixing Fixing hole 4x 6.4 mm
Termination data
  • Termination method N socket
Technical characteristics
  • Operating temperature -45 ... +150 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP64
  • Frequency 865 ... 868 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Circular (right)
  • Gain 8 dBic
  • Opening angle 70 °
  • Transmitting power ‌4 W EIRP
  • Down tilt ≤ 10 °
Material properties
  • Length 42 mm
  • Width 243 mm
  • Height 240 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2
    IEC 61373
    EN 50467
    EN 60512-11-6
    DIN ISO 1431-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 735.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140363533
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)