Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0502
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-EU
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
for under the train applications
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0502
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-EU
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification for under the train applications
  • Features
    Designed for under train mounting
    Circular UHF antenna with wide range
    Withstands highest mechanical impacts due to the stainless steel design (IK08)
Version
  • Fixing Fixing hole 4x 6.4 mm
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (3 m) with SMA connector
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Frequency 865 ... 868 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Circular (right)
  • Gain 8 dBic
  • Opening angle 70 °
  • Transmitting power ‌4 W EIRP
  • Down tilt ≤ 10 °
Material properties
  • Length 42 mm
  • Width 243 mm
  • Height 240 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2
    IEC 61373
    EN 50467
    EN 60512-11-6
    DIN ISO 1431-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,556 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140825710
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar