Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
Ha-MLK4-5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe 7/8ʺ
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    7/8ʺ
    Żeński Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 16
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140236936