Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN FL4 020
Ha-MLK4-2M
Ha-MLK4-2M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN FL4 020
Ha-MLK4-2M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Circular connectors 7/8ʺ
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on one side
  • Steckverbinder 1
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 16
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Black
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 272.5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140236929
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)