Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 72 MD M4R M410 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MD M4R M410 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-10M/KETH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
124
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    RJ45
    丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 認証 CE
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444995
  • GTIN 5713140268258
  • eCl@ss 27,060,390.00