Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 72 MD M4R M401 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-1.0M/KETH
Ha-EIZ4 RJ45S-1.0M/KETH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MD M4R M401 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-1.0M/KETH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
124
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 认证 CE
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 85 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268210
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)