Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
N.º de referencia: 72 MD M4M DM40 05K
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MD M4M DM40 05K
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -35 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140247277
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)