Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Mini DisplayPort
  • Conector 2 Mini DisplayPort
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 14
  • Estructura de núcleo
    5x 2x AWG 32
    4x AWG 32
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Características de transmisión DisplayPort 1.1 standard
  • Tasa de bits
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción ≥ 15 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5 mm
  • Radio de flexión mínimo 10x diámetro de cable
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedancia ‌100 Ω ±10 %
  • Resistencia a las vibraciones
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, tiempo de barrido: 20 min según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    5,35 Gs RMS, 15 min/eje, 7,9 m/s² (vibración aleatoria)
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (cable) TPE
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 127 g
  • País de origen Malasia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246355
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600