Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 845 0014
HPP dust cap device side plastic cord
HPP dust cap device side plastic cord

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 845 0014
HPP dust cap device side plastic cord
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 コネクタ用
バージョン
  • 詳細 アクティブロック付き、固定ネジM3用プラスチックコード付きタイプ
技術的特性
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 EN 45545-2
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 8.76 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140064683
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar