Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 145 2913
HPP V4 USB 3.0 type A, PP - IP20, 2m
HPP V4 USB 3.0 type A, PP - IP20, 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09454452913.
N.º de referencia: 09 45 145 2913
HPP V4 USB 3.0 type A, PP - IP20, 2m
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
  • Series USB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8 wires
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Cable diameter 6.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140059191