Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
System Cables
24
N.º de referencia: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Hembra
Contactos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
System Cables
24
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation USB
  • Element Hun
  • Specifikation
    USB 2.0 type B
    Vinklet
Version
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 4
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366930
  • GTIN 5713140061002
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Objetos PCB Multi ECAD