Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
N.º de referencia: 09 46 500 0407
HPP V4 Power crimp contact male 1,0mm²
HPP V4 Power crimp contact male 1,0mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 46 500 0407
HPP V4 Power crimp contact male 1,0mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 18
  • 嵌合回数 ≥ 750
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.4 g
  • 原産国 スイス
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140065505
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar