Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 610 0020
HPP V4 Hybrid single ended cable 2m
HPP V4 Hybrid single ended cable 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 610 0020
HPP V4 Hybrid single ended cable 2m
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
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Hybrid
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 7
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 164 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140066557