Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 47 616 1030
HPP V4 Hybrid cable 3m double ended PP
HPP V4 Hybrid cable 3m double ended PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09451459011.
N.º de referencia: 09 47 616 1030
HPP V4 Hybrid cable 3m double ended PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identification Hybride
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) Hybride
    Plastique
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) Hybride
    Plastique
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 7
  • Structure du conducteur
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Innehåller ej
  • Substances REACH ANNEXE XIV Innehåller ej
  • Substances REACH SVHC Innehåller ej
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 246 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140066601
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar