Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 22 143 0500 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 22 143 0500 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Easy Install
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en plata Lado de terminación
    Chapado en plata Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 72,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140150447
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600