Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
14
Hoods/Housings
6
N.º de referencia: 09 11 000 9965
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 4x Han® HC Modular 350
Tamaño: 24 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 9965
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
14
Hoods/Housings
6
Detalles del producto
标识
  • 类别 Accesorios
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 Bastidor
  • 附件介绍
    para aislantes hembra
    4x Han® HC Modular 350
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S4
    4x arandela SK S6
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 25
    4x tubo termocontraíble
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌10 Nm Tornillos de fijación M6
    ‌1,5 Nm Tornillos M4
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 175 g
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140015807
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN