Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0146
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 50 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 0146
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 50 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/19
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +85 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
  • 導體電阻@ 20 °C ≤120 Ω/km
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,945.78 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140061910
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609