myHARTING Login
Configuradores
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Diverse
Kabelkontaktdon och kablage
74 01 CAB 1587 00
N.º de referencia: 74 01 CAB 1587 00
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 74 01 CAB 1587 00
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identifiering
Kategori
System cabling
Element
Bulk cables
Specification
Not assembled
Kabeltyp
Copper cable (round)
Utskrift på kabel
E324069 AWM STYLE 20549 9X26AWG 80℃ 300V
Funktioner
Colour coding: Orange, grey, white, red, black, purple, green, blue, yellow
Mechanical properties: Tensile strength ≥ 10.3 MPa, elongation ≥ 100% (before aging)
Aging conditions: 113±1°C x 168 h
Version
Antal kärnor
9
Ledarstruktur
AWG 26/7
Skärmning
Skärmade
Tekniska egenskaper
Isoleringsdiameter
1 mm ± 0.1 mm
Märkspänning
300 V
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C
Kabeldiameter
6 mm ± 0.2 mm
Minsta böjradie
8x Cable diameter
Kompatibel med släpkedja
Yes
Böjningscykler
≥ 3.000.000
Typ av skärmning
Braid: Tinned copper cores (80% coverage)
Ledarresistans @ 20 °C
≤150 Ω/km
Dielektrisk hållfasthet
≤ 2 kV AC
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyurethane)
Färg (kabel)
Grey
Material (isolering)
Polyethylen (PE)
Material (ledare)
Tinned copper
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UL 758
UL 1581
UL 2556
CSA C22.2 No.210
RoHS 2011/65/EU
CSA FT2 Flame retardancy
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
eCl@ss
27.061.801,00
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar