Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado según IEEE 1355
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-link®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 har-link®
  • Conector 2 har-link®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado según IEEE 1355
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245853
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600