Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 5004
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 4,0
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 4,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo B, 19 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 5004
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 4,0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    Tipo B
    19 posiciones
Características técnicas
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌4 mm ±0,4 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,7 g
  • País de origen Finlandia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140122499
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400