Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 99 000 0071
Zahneinlegeteil har-bus HM AB 25 (5+2)
Zahneinlegeteil har-bus HM AB 25 (5+2)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante
para conectores macho rectos, para tipo AB
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 99 000 0071
Zahneinlegeteil har-bus HM AB 25 (5+2)
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
  • Categoría Herramientas
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de herramienta Aislante
  • Descripción de la herramienta
    para conectores macho rectos
    para tipo AB
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15,61 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140123441
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar