Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 510 1520
HAN 10EX UL-HSE-M20
HAN 10EX UL-HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 510 1520
HAN 10EX UL-HSE-M20
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
Inserts
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zink, pressgjuten
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (himmelsblå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 385 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181601
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466