Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 95 000 0017 10
HAIIC MICA Wireless Modbus RTU 2
HAIIC MICA Wireless Modbus RTU 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
MICA
Wireless Modbus
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 95 000 0017 10
HAIIC MICA Wireless Modbus RTU 2
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
  • Serie HARTING IIC
  • Elemento MICA
  • Especificaciones Wireless Modbus
Versión
  • Procesador Dual core 1.3 GHz ARM
  • Memoria
    2 GB de RAM
    16 GB eMMC
  • Fijación Montaje sobre pared o en carril DIN
  • Pantalla de diagnóstico
    LED para indicar el estado operativo
    LED indicar el estado de conexión
Datos de terminación
  • Tensión de alimentación 24 V DC
  • Interfaces
    GPS
    GSM: 2G/3G/4G
    WiFi: 802.11a/b/g/n
    WPA/WPA2 Enterprise
    Bluetooth: BLE 4.0
    RS 485 (M8)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +65 °C
  • Temperatura de almacenamiento -25 ... +85 °C
  • Humedad relativa 5 ... 95 % Sin condensación
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Longitud 132 mm
  • Anchura 86 mm
  • Altura 35 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    Directive 2014/30/EU
    Directive 2011/65/EU
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 637 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84714100
  • GTIN 5713140825185
  • eCl@ss 90.909.090,00
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
Enlaces
Documentación
Software
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar