Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0110
HA-VIS Coax cable SMA-TNC, ECO10, 25m
HA-VIS Coax cable SMA-TNC, ECO10, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0110
HA-VIS Coax cable SMA-TNC, ECO10, 25m
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
  • Connector 1 N connector
  • Connector 2 TNC connector
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 25 m
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +85 °C
  • Cable diameter 10.2 mm
  • Impedance ‌50 Ω
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • Net weight 3,300 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85442000