Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0121
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cable coaxial
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0121
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Conector TNC
  • Conector 2 Conector TNC-RP
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cable coaxial
Versión
  • Longitud de cable 3 m
Características técnicas
  • Impedancia ‌50 Ω
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable)
    Gris
    Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 156,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85442000
  • GTIN 5713140825482
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599