Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0104
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 3m
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Low loss coax cable
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0104
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 3m
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
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 N connector
  • Connector 2 SMA connector
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Low loss coax cable
Version
  • Cable length 3 m
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Cable diameter 5.4 mm
  • Impedance ‌50 Ω
Material properties
  • Material (cable) PE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 152 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85442000
  • GTIN 5713140825598
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)