Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cable coaxial de baja pérdida
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Conector N
  • Conector 2 Conector SMA
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cable coaxial de baja pérdida
Versión
  • Longitud de cable 10 m
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 5,4 mm
  • Impedancia ‌50 Ω
Propiedades del material
  • Material (cable) PE
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 410 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85442000
  • GTIN 5713140825581
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599