Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 142 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140391024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar