Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5359
MANG.PASA CABL.DIAM. 11-12MM KDT/Z3
MANG.PASA CABL.DIAM. 11-12MM KDT/Z3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de entrada de cable
Se puede obtener una protección contra tirones adicional mediante bridas para cable (anchura máxima de 8 mm)
Rango de sujeción: 11 ... 12 mm
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5359
MANG.PASA CABL.DIAM. 11-12MM KDT/Z3
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Junta de entrada de cable
  • Descripción del accesorio Se puede obtener una protección contra tirones adicional mediante bridas para cable (anchura máxima de 8 mm)
Características técnicas
  • Rango de sujeción 11 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
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
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140002708
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN