Descripción de capota/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Blindaje
apantallado
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Abrazadera de cable
Tipo de bloqueo
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,25 Nm Tornillo prensaestopa
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
1,5 ... 7,5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Thermoplastic
Superficie (capota/base)
Metallised
Longitud
30,7 mm
Anchura
31.5 mm
Altura
15.2 mm
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011