Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
N.º de referencia: 09 26 024 0401
DIN-Power Schalengehäuse F24
CAPERUZA DIN TIPO F CON TORNILLOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
17 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 26 024 0401
DIN-Power Schalengehäuse F24
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ 2F
  • Tillbehörstyp Skalchassihus
  • Tillbehörsbeskrivning 17 mm
Version
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Dragavlastning Med kabelklämmor
  • Låsningstyp Låsskruv
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (tillbehör)
    Termoplast
    Förstärkt med glasfiber
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 20 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140042513
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Fire Protection