Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
N.º de referencia: 09 40 034 9923
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 4x Han® HC Modular 650
Tamaño: 34 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 034 9923
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
Detalles del producto
標識
  • 類別 Accessories
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件種類 Frame
  • 附件介紹
    for male inserts
    4x Han® HC Modular 650
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 包裝內容
    4x distance bolt (AF 7)
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
    2x M4 countersunk screw
技術參數
  • 擰緊力矩
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
    1.5 Nm Cross-tying screws
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 498 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140194199
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466