Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
N.º de referencia: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 6 módulos sencillos, A ... F
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    最大6 シングルモジュール
    A ... F
バージョン
  • サイズ 16 B
  • 梱包内容
    2x M4/M5 ディスタンスボルト (対辺7)
    2x M5/M6 ディスタンスボルト (対辺7)
    4x M4 ネジ
    ワッシャーSK S4 x 4
技術的特性
  • 締付けトルク
    1.5 Nm M4 固定ネジ
    6 Nm ディスタンスボルト
材質
  • 材質(アクセサリー) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 205.33 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194397
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310