Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 45 771 1154
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 30m,stran
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 30m,stran

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 1154
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 30m,stran
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Connector 2
Название
  • Категория 系統佈線
  • Серия RJ45
  • Элемент 電纜組裝
  • Спецификация 兩端預接
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля 銅質電纜 (圓型)
  • Описание кабеля 直式
Версия
  • Длина кабеля 30 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 綠色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 20 g
  • Страна изготовления 羅馬尼亞
  • код ТН ВЭД ЕС 85444920
  • GTIN 5713140251823
  • eCl@ss 27.060.308,00