Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 45 771 1152
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 15m,stran
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 15m,stran

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 1152
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 15m,stran
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명 Straight
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,066 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85444210
  • GTIN 5713140251816
  • eCl@ss 27,060,308.00