Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 602 0031 000
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Multimodo
2x 50 / 125 µm OM3
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 602 0031 000
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
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
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
  • Impresión en cable HARTING 33106020031000 2G50/125 OM3 PVC/UL - FIBER OPTIC - GLASFASER - FIBRES OPTIQUES - RISER TYPE OFNR C(UL)US FT4 E92319 WWW.HARTING.COM OC-0009407
Versión
  • Estructura de núcleo 2x 50 / 125 µm OM3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C
    -55 ... +85 °C almacenamiento/transporte
  • Diámetro de cable 2,9 mm
  • Ancho del cable 5,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) aqua
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto ‌ 16 g/m
  • País de origen China
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607