Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 602 0028 000
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Monomodo
4x 9 / 125 µm
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 602 0028 000
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo FO
  • Descrizione del cavo Monomodale
  • Stampa su cavo HARTING 33106020028000 4E9/125 G.657.A1 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM OC-0006817
Versione
  • Struttura conduttore 4x 9 / 125 µm
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C
    -70 ... +85 °C immagazzinamento/trasporto
  • Diametro del cavo 5,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto ‌ 27 g/m
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85447000
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607