Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 602 0009 000
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
FO breakout  Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Multimodo
2x 50 / 125 µm OM3
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 602 0009 000
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
  • Printing on cable HARTING 33106020009000 2G50/125 OM3 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM OC-0003417
Version
  • Core structure 2x 50 / 125 µm OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C
    -70 ... +85 °C storage/transport
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 36 g/m
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140801660
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607