Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
20
N.º de referencia: 33 01 241 0070 005
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 7 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 33012410070027.
N.º de referencia: 33 01 241 0070 005
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
20
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149441
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar