Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
20
N.º de referencia: 33 01 241 0020 005
FO JUMPER CAB. ASSY-2,0M 2x LC Duplex MM
FO JUMPER CAB. ASSY-2,0M 2x LC Duplex MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 33012410020027.
N.º de referencia: 33 01 241 0020 005
FO JUMPER CAB. ASSY-2,0M 2x LC Duplex MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
20
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
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
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic