Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 175 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
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
  • Category Câbles assemblés
  • Series Expanded beam
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable Câble F.O.
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 175 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 4G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (jaune colza)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5.200 g
  • Country of origin Lettonie
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140801998
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)