Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 604 0002 000
FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2
FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Multimodo
50 / 125 µm
FRNC (LSZH)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 604 0002 000
FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specificație Not assembled
  • Tip cablu FO cable
  • Descrierea cablului Multimode
Versiune
  • Structură miez 50 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 8.2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    13x Cable diameter (repeated bending)
    10x Cable diameter (singular bending)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Masă netă ‌ 66 g/m
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140801646
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607