Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 54 751 0100 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable
Multimode
50 / 125 µm
FRNC (LSZH)
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 54 751 0100 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
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
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.2 mm
  • Minimum bending radius
    13x Cable diameter (repeated bending)
    10x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 530 g
  • Net weight ‌ 66 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140795228
  • ETIM EC000034
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
Documentación
Ficha técnica