Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 53 111 0010 002
FO CABLE ASSY-1M-1xPP Metal SCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-1M-1xPP Metal SCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 53 111 0010 002
FO CABLE ASSY-1M-1xPP Metal SCRJ MM POF
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Metálicos
    SCRJ duplex POF
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Reino Unido
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140238329
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar