Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
35
N.º de referencia: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
35
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 SC-dupleks
  • Konnektor 2 LC duplex
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 25 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialeegenskaber
  • Farve (kabel) Lyseblå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 28 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140802797
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326